Maniglia a presa di rullo FA-841

Maniglia a presa di rullo FA-841
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The grip part is made of resin and has a soft feel.
· There are two types of plates available so the built-in click mechanism can hold the OPEN or CLOSE state.
· It is possible to finely adjust the mounting position of the engraved type.
· Left and right dual use type.
· By rearranging the rollers and the cap at the tip of the handle, it is possible to support right opening / left opening (FA-841-W)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-841-L
FA-841-R
FA-841-S-1
FA-841-S-2
FA-841-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Automatico Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

90.57 €

1 Disponibile 6 giorni Corpo principalePer lato sinistro246111.86760626

90.57 €

1 6 giorni Corpo principalePer lato destro246111.86760627

21.54 €

8.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Piastra per riscontro da incassoComune destra/sinistra122553360630

15.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Riscontro da applicareComune destra/sinistra992526.560631

145.65 €

69.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Corpo principaleComune destra/sinistra246111.821460629

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Ante sigillanti grandi, porte insonorizzate, ecc. Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata

Supporto tecnico