Maniglia di blocco A-120-1

Maniglia di blocco A-120-1
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Handle is more compact and easy to carry.
· 360° rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-120-1
A-120-1-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Tipo Materiale Finitura Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Manopole applicabili Codice prodotto

4.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10Pannelli di distribuzione piccoli, quadri di comando, pannelli di controlloCorpo principale serraturaLega di zinco (ZDC)Cromatura (MZCr)---Fino a 323A-120-1-H00256

1.57 €

1 Disponibile 10 giorni 10A-120-1Chiave per manigliaLamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)Zinco-cromatura (MFZn-C)361.635---00257

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico