Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Applicazione | Container, porte tagliafuoco, cabine grandi | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Resina acrilica con finitura a forno | Numero di chiavi | 0220 | Accessorio | Due chiavi |
Lunghezza complessiva(mm) | 240 | Larghezza complessiva(mm) | 85 | Altezza totale(mm) | 42 |
Nota | Asta rotonda venduta separatamente. |
Configura
Proprietà di base
Automatico
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali