Maniglia di sigillo con blocco FA-927

Maniglia di sigillo con blocco FA-927
[Features]
· It is a handle with a locking mechanism that does not open from vibration, impact, etc.
· Can be used together with Key pin and padlock, Chief padlock (C-555).
· Rigid structure

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-927

Codice componente
FA-927
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.98 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Frigocongelatori, autocarri con allestimento speciale Tipo Corpo maniglia Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Finitura Trattamento di cromatura zincata Accessorio Riscontro Lunghezza complessiva(mm) 221
Larghezza complessiva(mm) 46 Altezza totale(mm) 26 Codice prodotto 60186

Si trova sulla pagina di Maniglia di sigillo con blocco FA-927, il codice articolo è il seguente: FA-927.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-927.

Supporto tecnico