Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Maniglia piatta con barra di controllo AC-100-E

Maniglia piatta con barra di controllo AC-100-E

[Features]
· Rod bar is attached straight.
· Determine the center without bend processing.
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment. (AC-100-E-TAK60).
· Easy to handle swing handle type.
· 3 point tightening corresponding with stopper.
· Improved rust prevention satellite chrome plating (25 μm).
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left and right hand dual use (exchange left and right by turning over the control center)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-100-E
AC-100-E-TAK60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di chiavi Codice prodotto Nota

72.38 €

5 giorni 020001484Fibbia venduta separatamente.

72.38 €

5 giorni TAK6004023Fibbia venduta separatamente.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Spessore piastra compatibile(mm) 3.2
Lunghezza complessiva(mm) 332.5 Larghezza complessiva(mm) 40 Altezza totale(mm) 44

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico