Maniglia angolare ad attacco rapido FA-935

Maniglia angolare ad attacco rapido FA-935
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· When you pull the button, the lock is released and you can open it.
· The plates position is adjustable during installation and the tightening margin can be adjusted

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-935

Codice componente
FA-935
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli medio/piccoli di attrezzature da cucina, apparecchiature medicali, apparecchiature per analisi, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Numero di chiavi 0200 Accessorio Tappo in resina, 2 chiavi, riscontro
Lunghezza complessiva(mm) 200 Larghezza complessiva(mm) 30 Altezza totale(mm) 52
Codice prodotto 60333

Si trova sulla pagina di Maniglia angolare ad attacco rapido FA-935, il codice articolo è il seguente: FA-935.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-935.

Supporto tecnico