Manopola con pulsante A-64N

Manopola con pulsante A-64N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Pushing the button lightly unlocks to open the door, and the one-touch lock locks the door with one push

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-64N

Codice componente
A-64N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.64 €

9.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Apparecchiature per comunicazione, apparecchiature di controllo Tipo Corpo principale Materiale Corpo principale: Lega di alluminio (EN AW-5056 Equiv.) / Pulsante: Resina acetalica (POM)
Finitura Cassa: Alluminio anodizzato Colore Pulsante: Nero Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 3,2
Accessorio Vite di montaggio Diametro esterno(φ) 27 Codice prodotto 03007

Si trova sulla pagina di Manopola con pulsante A-64N, il codice articolo è il seguente: A-64N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-64N.

Supporto tecnico