Maniglia con pulsante modello doppio A-871

Maniglia con pulsante modello doppio A-871
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Link device (C-871-2-S) combination enables one-touch open and close.
· Open and close the door with both hands.
· Push type control center C-871 (P.1128) can be combined

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-871-2-S

Codice componente
A-871-2-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.01 €

29.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Autocarri con allestimenti speciali, autobus, apparecchiature per analisi vibrazioni, ante a scorrimento verticale Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Numero di chiavi T0230 Accessorio Due chiavi
Codice prodotto 03690

Si trova sulla pagina di Maniglia con pulsante modello doppio A-871, il codice articolo è il seguente: A-871-2-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-871-2-S.

Supporto tecnico