maniglia piana con pulsante A-260-A

maniglia piana con pulsante A-260-A
  • In Offerta
[Features]
· Galling prevention type stopper is standard equipment.
· Panel drilling dimensions are the same as A-240.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-260-A-1-1
A-260-A-2-1
A-260-A-3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra compatibile
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

39.55 €

18.59 €

1 Stesso giorno

Stock

3.21423225.201777

36.26 €

1 6 giorni 21173019.801778

31.50 €

13.86 €

1 Stesso giorno

Stock

2842819.801779

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Numero di chiavi 0200
Accessorio Fibbia

Supporto tecnico