Maniglia quadra (A-51)

Maniglia quadra (A-51)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-51-TAK60).
· Excellent corrosion resistant micro-porous chromium plating finish.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-51-1-1
A-51-1-1-TAK60
A-51-1-2
A-51-2-1
A-51-2-1-TAK60
A-51-2-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Accessorio Codice prodotto

39.15 €

1 6 giorni 1002001603071.5Fino a 5,5Dado grande, vite di fermo, 2 chiave00173

39.15 €

1 15 giorni 10TAK601603071.5Fino a 5,5Dado grande, vite di fermo, 2 chiave04019

29.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza chiave1603071.5Fino a 5,5Dado grande, vite di fermo00174

33.10 €

1 6 giorni -02001252356Fino a 1,5Dado grande, vite di fermo, 2 chiave00175

31.98 €

1 10 giorni 10TAK601252356Fino a 1,5Dado grande, vite di fermo, 2 chiave04020

23.22 €

1 Disponibile 6 giorni -Senza chiave1252356Fino a 1,5Dado grande, vite di fermo00176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico