Maniglia tonda (A-303)

Maniglia tonda (A-303)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-303-TAK60).
· Waterproof type (using O ring / packing).
· Since it is one-touch lock system, there is no forgetting to lock (with key), for left and right dual use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-303-1
A-303-1-TAK60
A-303-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Codice prodotto

52.19 €

1 10 giorni R022001193

52.19 €

1 14 giorni TAK6004044

46.62 €

25.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Senza chiave03103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Resina acrilica con finitura a forno Colore Nero
Accessorio Fibbia Diametro esterno(mm) 60

Supporto tecnico