maniglia piana impermeabile con funzione estrusione forzata, A-481-F

maniglia piana impermeabile con funzione estrusione forzata, A-481-F
  • In Offerta
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· The mechanism used for forcibly pushing the handle out is activated by pressing the button strongly.
· Manufactured by Nitto K.K. H-83/84/86 and panel drilling are compatible.
· Waterproof type (using O-ring/packing).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-481-F-3-1-TAK60
A-481-F-4-1-TAK60
A-481-F-5-1-TAK60
A-481-F-6-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

65.95 €

1 6 giorni 1704404053

51.98 €

24.43 €

1 Stesso giorno

Stock

1504004054

44.23 €

1 6 giorni 1103504055

43.21 €

21.61 €

1 Stesso giorno

Stock

923204056

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Numero di chiavi TAK60
Accessorio Fibbia

Supporto tecnico