maniglia piana impermeabile con funzione estrusione forzata, A-494-12

maniglia piana impermeabile con funzione estrusione forzata, A-494-12
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· When key is turned, forcibly pushing the handle up by 6 mm, it pops.
· A-494-2 and panel drilling is compatible.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· F satellite chrome plating for improved rust prevention.
· Left/Right combination type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-494-12-TAK60

Codice componente
A-494-12-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.89 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Numero di chiavi TAK60
Spessore piastra compatibile(mm) 3 Accessorio Fibbia Lunghezza complessiva(mm) 160
Larghezza complessiva(mm) 40 Altezza totale(mm) 27.2 Codice prodotto 04117

Si trova sulla pagina di maniglia piana impermeabile con funzione estrusione forzata, A-494-12, il codice articolo è il seguente: A-494-12-TAK60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-494-12-TAK60.

Supporto tecnico