Maniglia colorata di sicurezza antibatterica per uso ermetico, FA-662

Maniglia colorata di sicurezza antibatterica per uso ermetico, FA-662
[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· Sustains the antimicrobial effect semipermanently.
· Safety handle for sealing FA-602 compatible.
· Fully designed with a cosmetic cover· It has a safety mechanism where it can be opened through operation of FC-701/FC-702) even if it is locked with a padlock.
· Can be locked with a key pin (FA-662-P) and padlock(C-555-30/35).
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-662
FA-662-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Materiale Finitura Automatico Numero di chiavi Accessorio Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

86.23 €

1 6 giorni -Corpo manigliaCorpo principale: Lega di zinco (ZDC) / Copertura decorativa: Agente antibatterico con resina AASLeva: Finitura a forno argento metallizzato antibattericoTipo combinato destra/sinistra0350Due chiavi29588.55860349

18.16 €

1 10 giorni 10PistoncinoAsta in acciaio inox----759960651

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli medi di frigocongelatori, magazzini di merci secche, ecc.

Supporto tecnico