Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-22
Applicazione | Quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Lunghezza complessiva(mm) | 100 |
Larghezza complessiva(mm) | 34 | Altezza totale(mm) | 46 | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 2 |
Accessorio | Dado grande, vite di fermo | Codice prodotto | 00080 | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Si trova sulla pagina di Maniglia a 3 linee, A-22, il codice articolo è il seguente: A-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-22.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali