• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maniglia impermeabile a collo lungo, A-140-H

Maniglia impermeabile a collo lungo, A-140-H

[Features]
· The lock comes standard with the TAK60, a new style of reversible key with easy to use dust-proof shutter (A-1140-H-TAK60 and A-140-TAK60).
· The shaft is made longer than the current A-140 series so it does not interfere with the heat shut out plate, window frame and small window when operating.
· Micro-porous chrome plating surface finish with excellent corrosion resistance (A-140-H).
· Waterproof type (O ring, packing is used)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-140-H-1-1
A-140-H-1-1-TAK60
A-140-H-2-1
A-140-H-2-1-TAK60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto Nota

26.52 €

4 giorni 020015260100.5Fino a 8,503295Fibbia venduta separatamente

29.29 €

4 giorni TAK6015260100.5Fino a 8,504037Fibbia venduta separatamente

22.13 €

13 giorni 02001204875.3Fino a 5,503299Fibbia venduta separatamente

22.13 €

8 giorni TAK601204875.3Fino a 5,504038Fibbia venduta separatamente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine per esterni, quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Accessorio Dado grande, vite di fermo, 2 chiave

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico