Maniglia a scomparsa in plastica AP-501

Maniglia a scomparsa in plastica AP-501
  • In Offerta
[Features]
· Lock uses reversible key with dust-proof shutter and excellent operability TAK60 as standard equipment. Durable glass fiber reinforced resin is used.
· Made of resin, lightweight.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-501-3-1

Codice componente
AP-501-3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.61 €

9.33 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Finitura Granigliatura Numero di chiavi TAK60
Spessore piastra compatibile(mm) 1.6 Accessorio Fibbia Lunghezza complessiva(mm) 87.6
Larghezza complessiva(mm) 31.6 Altezza totale(mm) 26.2 Codice prodotto 04143

Si trova sulla pagina di Maniglia a scomparsa in plastica AP-501, il codice articolo è il seguente: AP-501-3-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-501-3-1.

Supporto tecnico