Maniglia per barche, A-23

Maniglia per barche, A-23
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tipo ambidestro. [Applicazioni] Per quadri di distribuzione, pannelli di controllo, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-23-2

Codice componente
A-23-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.61 €

4.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Lunghezza complessiva(mm) 65
Larghezza complessiva(mm) 30 Altezza totale(mm) 45.5 Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 2
Codice prodotto 00082 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di Maniglia per barche, A-23, il codice articolo è il seguente: A-23-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-23-2.

Supporto tecnico