Maniglia di blocco impermeabile compatta A-310-5

Maniglia di blocco impermeabile compatta A-310-5
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Difficult to unlock the pin tumbler system with a built-in pin without a special handle.
· Waterproof type (using O ring / packing).
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-310-5
A-310-5H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Tipo Automatico Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Accessorio Manopole applicabili Codice prodotto

13.23 €

1 11 giorni -Pannelli di controllo piccoli, armadi piccoliCorpo principale serraturaTipo combinato destra/sinistra---Fino a 320Dado grande, fibbiaA-310-5H01959

2.94 €

1 Disponibile 10 giorni 10A-310-5Chiave per maniglia-60.71223.3----01960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura Cromatura (MZCr)

Supporto tecnico