• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiusura Cremorne con piccola superficie di attacco, A-343-A

Chiusura Cremorne con piccola superficie di attacco, A-343-A

[Features]
· Easy to install surface attachment type.
· Maintenance is very easy compared with digging type.
· Strong seal with large dead bolt.
· Rainproof· Dust-proof type for right opening/left opening

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-343-A-L
A-343-A-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Automatico Codice prodotto Nota

115.11 €

48 giorni Per apertura a sinistra03091Serratura venduta separatamente.

115.11 €

48 giorni Per apertura a destra03094Serratura venduta separatamente.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Armadi, capanni, porte schermanti da onde elettromagnetiche, porte insonorizzate Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di alluminio
Finitura Finitura a forno trasparente Colore Grigio argento Spessore piastra compatibile(mm) 40
Lunghezza complessiva(mm) 180 Larghezza complessiva(mm) 80 Altezza totale(mm) 183.1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico