Maniglia in plastica resistente al sale, AP-140

Maniglia in plastica resistente al sale, AP-140
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Zinc alloy is inserted.
· Ideal for doors requiring acid resistance, salt resistance and insulation resistance.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-140-1-1-5Y7/1
AP-140-1-1-N7
AP-140-1-2-5Y7/1
AP-140-1-2-N7
AP-140-2-1-5Y7/1
AP-140-2-1-N7
AP-140-2-2-5Y7/1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto

43.26 €

1 10 giorni Avorio20011587091Fino a 9,501038

43.26 €

1 10 giorni Grigio20011587091Fino a 9,500314

33.66 €

1 10 giorni AvorioSenza chiave1587091Fino a 9,501039

33.66 €

1 10 giorni GrigioSenza chiave1587091Fino a 9,500316

39.14 €

1 10 giorni Avorio20011226079Fino a 701040

39.14 €

1 10 giorni Grigio20011226079Fino a 700318

30.92 €

1 10 giorni AvorioSenza chiave1226079Fino a 701041

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando per gallerie Tipo Corpo maniglia Materiale Resina ABS
Accessorio Dado grande, vite di fermo (per fibbia), 2 chiavi Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico