Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-464-J-3-TAK60
Materiale | Lega di alluminio | Finitura | Rivestimento in metallo argentato | Numero di chiavi | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile(mm) | 2.5 | Accessorio | Fibbia | Lunghezza complessiva(mm) | 87.5 |
Larghezza complessiva(mm) | 30 | Altezza totale(mm) | 42 | Codice prodotto | 04078 |
Si trova sulla pagina di Maniglia piatta impermeabile resistente al sale, A-464-J, il codice articolo è il seguente: A-464-J-3-TAK60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-464-J-3-TAK60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali