• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maniglia con bloccaggio modello a superficie di attacco grande, A-388N

Maniglia con bloccaggio modello a superficie di attacco grande, A-388N

[Features]
· Please apply high-performance lubricant C-985 to ensure long-term use.
· We recommend the application of a "Loosening prevention agent" on the screws for the stopper plate of this product in order to prevent looseness.
· Please be aware that rotating the key more than necessary may damage the lock/key tip

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-388N

Codice componente
A-388N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

93.69 €

4 giorni 04212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Ante sigillanti, capanni, cabine grandi, porte schermanti da onde elettromagnetiche, sportelli con chiusura di sicurezza e porte insonorizzate Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Finitura verniciata a forno Automatico Tipo combinato destra/sinistra Specifica 1 Corsa: 30mm
Numero di chiavi TAK60 Accessorio 2 chiavi, due guide asta (A-388N-G), copriforo decorativo per fori vite, 2 coppiglie, 2 rondelle piatte Lunghezza complessiva(mm) 205
Larghezza complessiva(mm) 49 Altezza totale(mm) 67

Si trova sulla pagina di Maniglia con bloccaggio modello a superficie di attacco grande, A-388N, il codice articolo è il seguente: A-388N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-388N.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico