Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-167-2
Applicazione | Apparecchiature per analisi vibrazioni piccole | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Specifica 1 | Corsa: 5–12mm |
Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 4.5 (Con uso del tappo) | Diametro esterno(mm) | 30 | Accessorio | Tappo in polipropilene (PP) |
Manopole applicabili | A-167-H | Codice prodotto | 00368 |
Si trova sulla pagina di Maniglia a ripresa A-167, il codice articolo è il seguente: A-167-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-167-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali