Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-169-1 |
A-169-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore piastra compatibile (mm) | Diametro esterno (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.12 € | 1 | 10 giorni | Fissaggio con dado: massimo 19/Saldatura: massimo 3.2 | 36 | 00369 | ||
36.99 € | 1 | 10 giorni | Fissaggio con dado: massimo 5,8/Saldatura: massimo 2.6 | 28 | 00370 |
Loading...
Applicazione | Apparecchiature per analisi vibrazioni | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Acciaio al carbonio per struttura meccanica (EN 1.1149 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Zinco-cromatura (MFZn-C) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Accessorio | Fibbia dedicata |
Manopole applicabili | A-169-H |
Configura
Proprietà di base
Spessore piastra compatibile(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali