Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-169-H
Applicazione | Maniglia dedicata per A-169-1/2 | Tipo | Chiave per maniglia | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Lunghezza complessiva(mm) | 60 | Larghezza complessiva(mm) | 28 |
Altezza totale(mm) | 69 | Codice prodotto | 00371 |
Si trova sulla pagina di Maniglia per maniglia di serraggio A-169, il codice articolo è il seguente: A-169-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-169-H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali