Maniglia ad angolo a doppio passo, FA-635

Maniglia ad angolo a doppio passo, FA-635
[Features]
· Once the lever is pulled, the door opens about 12 mm and then fully opens by pulling the lever again.
· It is ideal for when you need to escape steam.
· Heat resistant type with vinyl coating on the hand grip (up to 100° C).
· It is possible to finely adjust the mounting position.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-635

Codice componente
FA-635
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.20 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli medio/piccoli di attrezzature da cucina, apparecchiature medicali, apparecchiature per analisi, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi 0200
Accessorio Due chiavi, sede riscontro Lunghezza complessiva(mm) 278.5 Larghezza complessiva(mm) 30
Altezza totale(mm) 118 Codice prodotto 60624

Si trova sulla pagina di Maniglia ad angolo a doppio passo, FA-635, il codice articolo è il seguente: FA-635.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-635.

Supporto tecnico