maniglia piatta sottile girevole A-464-L

maniglia piatta sottile girevole A-464-L
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-464-L-TAK60).
· Panel drilling dimensions are compatible with A-160· A-240 series, etc.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-464-L-1-1
A-464-L-1-1-TAK60
A-464-L-2-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Spessore piastra compatibile
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

84.06 €

1 6 giorni 02003.22064848.503461

84.06 €

1 10 giorni TAK603.22064848.504072

60.16 €

1 6 giorni 02002.5170364103463

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di alluminio Finitura Nichelatura satinata Accessorio Fibbia

Supporto tecnico