maniglia piatta sottile girevole A-499

maniglia piatta sottile girevole A-499
[Features]
· Push slide pin tumbler TAK40 is used, so the lock portion fits compactly, and space can be effectively used both inside and outside the panel surface.
· Temporary fixation can be done with one touch and workability is improved.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-499

Codice componente
A-499
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.06 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Resina acrilica con finitura a forno Colore Nero
Numero di chiavi TAK40 Spessore piastra compatibile(mm) 3.2 Accessorio Fibbia
Lunghezza complessiva(mm) 142 Larghezza complessiva(mm) 32 Codice prodotto 03649

Si trova sulla pagina di maniglia piatta sottile girevole A-499, il codice articolo è il seguente: A-499.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-499.

Supporto tecnico