Maniglia piatta sottile impermeabile A-494

Maniglia piatta sottile impermeabile A-494
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· When key is turned, forcibly pushing the handle up by 6 mm, it pops.
· A-494-2 and panel drilling is compatible.
· Waterproof type (using O ring / sheet packing) satellite chrome plating with improved rust prevention.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-494-1
A-494-1-TAK60
A-494-2
A-494-2-TAK60
A-494-5
A-494-S-3
A-494-S-3-TAK60
A-494-S-4
A-494-S-4-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Spessore piastra compatibile
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

62.46 €

1 15 giorni 02002.31904835.201414

62.46 €

1 10 giorni TAK602.31904835.204113

47.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

02003.21604027.801415

47.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

TAK603.21604027.804114

27.05 €

1 Stesso giorno

Stock

02001.684302701964

42.66 €

1 Stesso giorno

Stock

02002.31423428.301665

48.05 €

1 6 giorni TAK602.31423428.304010

39.81 €

1 Stesso giorno

Stock

02003.21173128.301666

39.81 €

1 Stesso giorno

Stock

TAK603.21173128.304011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Accessorio Fibbia

Supporto tecnico