Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-147-3
Applicazione | Quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura satinata (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 1,8 |
Diametro esterno(mm) | 30 | Manopole applicabili | 0061-H, 0062-H | Codice prodotto | 00330 |
Nota | Fibbia venduta separatamente |
Si trova sulla pagina di Maniglia di bloccaggio con vite sigillata, A-147-3, il codice articolo è il seguente: A-147-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-147-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali