Maniglia piatta rotante (placcata) A-475-A-SLV

Maniglia piatta rotante (placcata) A-475-A-SLV
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The handle and stopper are directly connected and can be forcibly rotated, and there is no malfunction due to distortion of the housing.
· Panel drilling dimensions are the same as A-160 / A-240/etc. A-475 series.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper around

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-475-A-1-SLV
A-475-A-2-SLV
A-475-A-3-SLV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra compatibile
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

33.36 €

1 10 giorni 21423203197

25.51 €

10.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.61173003198

27.58 €

1 10 giorni 1.6842803199

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Rivestimento in metallo argentato Numero di chiavi 0200
Accessorio Fibbia Altezza totale(mm) 25.6

Supporto tecnico