maniglia piatta A-250-A

maniglia piatta A-250-A
  • In Offerta
[Features]
· Standard equipped clasp is an anti-scratch type.
· Panel drilling dimensions are the same as A-240.
· Left and right hand dual use (exchange left and right by turning over the stopper)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-250-A-1-1
A-250-A-2-1
A-250-A-3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

35.89 €

16.15 €

1 Stesso giorno

Stock

1423230.201773

30.79 €

13.86 €

1 Stesso giorno

Stock

1173022.801774

30.47 €

1 6 giorni 842822.801775

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Numero di chiavi 0200
Spessore piastra compatibile(mm) 2.5 Accessorio Fibbia

Supporto tecnico