maniglia piatta di sollevamento A-204

maniglia piatta di sollevamento A-204
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· (A-1204).
· Tighten the door by pushing down on the handle.
· When pulling up the handle, the clasp retracts about 3 mm, and it can be opened and closed using the handle.
· Left and right dual use type.
· Improved waterproofness. (Packing used in and outside)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-204
A-204-3-1
A-204-3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifica 1 Numero di chiavi Accessorio Codice prodotto

26.13 €

1 6 giorni Angolo di rotazione: 360° (libero)Senza chiaveFibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo00549

29.74 €

1 6 giorni Angolo di rotazione: 90°0050Fibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo, 2 chiavi01714

26.84 €

1 6 giorni Angolo di rotazione: 90°Senza chiaveFibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo01715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo, ante sigillanti grandi Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) 3
Lunghezza complessiva(mm) 78 Larghezza complessiva(mm) 35 Altezza totale(mm) 58

Supporto tecnico