maniglia piatta di sollevamento A-205

maniglia piatta di sollevamento A-205
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Seal the door by pushing down on the handle.
· When pulling up the handle, the clasp retracts about 3 mm, and it can be opened and closed using the handle.
· Left and right dual use type.
· Improved waterproofness. (Packing used in and outside)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-205
A-205-3-1
A-205-3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifica 1 Numero di chiavi Accessorio Codice prodotto

22.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Angolo di rotazione: 360° (libero)Senza chiaveFibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo00550

30.02 €

1 6 giorni Angolo di rotazione: 90°0050Fibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo, 2 chiavi01716

25.40 €

1 6 giorni Angolo di rotazione: 90°Senza chiaveFibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo01717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Ante sigillanti grandi Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) 3
Lunghezza complessiva(mm) 78 Larghezza complessiva(mm) 35 Altezza totale(mm) 58

Supporto tecnico