Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-214-1-TAK60
Applicazione | Quadri di comando, pannelli di controllo, ante sigillanti grandi | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Numero di chiavi | TAK60 |
Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 3 | Accessorio | Fibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo, 2 chiavi | Lunghezza complessiva(mm) | 83 |
Larghezza complessiva(mm) | 40 | Altezza totale(mm) | 60.5 | Codice prodotto | 04273 |
Si trova sulla pagina di maniglia piatta di sollevamento A-214, il codice articolo è il seguente: A-214-1-TAK60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-214-1-TAK60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali