Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-318 |
A-318-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Tipo | Finitura | Automatico | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Diametro esterno (mm) | Accessorio | Manopole applicabili | Codice prodotto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.69 € | 1 | 10 giorni | Porta per cabine grandi per esterni e apparecchiature per analisi vibrazioni | Corpo principale serratura | Resina acrilica con finitura a forno | Comune destra/sinistra | 2002 | - | - | - | Fino a 3,5 | 51 | 1 chiave, dado grande, vite di fermo | A-318-H | 00616 | Fibbia venduta separatamente | ||
11.98 € | 1 | 10 giorni | A-318 | Chiave per maniglia | Cromatura satinata (MZCr) | - | - | 118 | 36 | 26.5 | - | - | - | - | 00617 | - |
Loading...
Materiale | Lega di zinco (ZDC) | Colore | Grigio argento |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Finitura
Automatico
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Diametro esterno(mm)
Accessorio
Manopole applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali