Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-361-3-TAK60 |
A-361-RC-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Tipo | Materiale | Finitura | Colore | Automatico | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Accessorio | Manopole applicabili | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.92 € | 1 | 14 giorni | Pannelli di controllo, apparecchiature di comunicazione, piccoli alloggiamenti | Corpo principale serratura | Lega di zinco (ZDC) | Finitura verniciata a forno | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | TAK60 | 67 | 35 | 55 | 2,3-3.2 | 2 chiavi, clip | 0061-H, 0062-H | 03995 | ||
8.75 € | 1 | 10 giorni | Per A-361-3-TAK60 | Tappo in gomma | Gomma etilene propilene (EPDM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03976 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Materiale
Finitura
Colore
Automatico
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Accessorio
Manopole applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali