Maniglia doppio blocco impermeabile A-372-S

Maniglia doppio blocco impermeabile A-372-S
[Features]
· Made of stainless steel for great corrosion resistance (A-1372-F). Panel drilling dimensions are same as L-shaped A-140 and lock handle A-172 (A-1372), safety mechanism: locked/unlocked by both key and insertion/removing handle.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening.
· Specify the left hand use as needed)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-372-2・3-H

Codice componente
A-372-2・3-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.23 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione A-372-F-2/3, A-1372-F-2/3, A-372-3-S, A-372-FS Tipo Chiave per maniglia Codice prodotto 01664

Si trova sulla pagina di Maniglia doppio blocco impermeabile A-372-S, il codice articolo è il seguente: A-372-2・3-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-372-2・3-H.

Supporto tecnico