• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia impermeabile A-133

Maniglia impermeabile A-133
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-133-1-TAK60).
· Lock position and turning axis are separate, making it strong against breakage.
· Trigger gripping and turning safety mechanism is incorporated.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP × 3 equivalent.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-133-1
A-133-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Codice prodotto

65.89 €

1 10 giorni 020001711

65.89 €

1 10 giorni TAK6004030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di alluminio (Pressofusione (ADC))
Finitura Resina acrilica con finitura a forno Colore Grigio argento Automatico Tipo combinato destra/sinistra
Lunghezza complessiva(mm) 175 Larghezza complessiva(mm) 36 Altezza totale(mm) 77
Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 6 Accessorio Dado grande, vite di fermo, 2 chiave Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico