maniglia piana impermeabile A-465-F

maniglia piana impermeabile A-465-F
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new style reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1465-C and A-465-F).
· Flat handle A-160 / A-240 series can be installed even with panel drilling dimensions.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-465-F-1-1-TAK60
A-465-F-2-1-TAK60
A-465-F-3-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra compatibile
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

42.78 €

1 6 giorni 2.314204050

38.44 €

1 6 giorni 2.311704051

37.71 €

1 6 giorni 1.88404052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Numero di chiavi TAK60
Accessorio Fibbia Larghezza complessiva(mm) 30 Altezza totale(mm) 46

Supporto tecnico