maniglia piana impermeabile A-484-A

maniglia piana impermeabile A-484-A
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-484-A-TAK60).
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-484-A-1
A-484-A-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Codice prodotto

49.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

R022001216

51.49 €

1 10 giorni TAK6004093

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Resina acrilica con finitura a forno Colore Nero
Spessore piastra compatibile(mm) 2.3 Accessorio Fibbia Lunghezza complessiva(mm) 190
Larghezza complessiva(mm) 48 Altezza totale(mm) 57.5

Supporto tecnico