Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-484-B-2
Materiale | Lega di alluminio | Finitura | Nichelatura satinata | Numero di chiavi | 0200 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile(mm) | 3 | Accessorio | Fibbia | Lunghezza complessiva(mm) | 160 |
Larghezza complessiva(mm) | 39 | Altezza totale(mm) | 42.2 | Codice prodotto | 01409 |
Si trova sulla pagina di maniglia piana impermeabile A-484-B-2, il codice articolo è il seguente: A-484-B-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-484-B-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali