maniglia piana impermeabile A-484-B-3

maniglia piana impermeabile A-484-B-3
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-484-B-TAK60).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-484-B-3

Codice componente
A-484-B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.30 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Numero di chiavi 0200
Spessore piastra compatibile(mm) 3 Accessorio Fibbia Lunghezza complessiva(mm) 142
Larghezza complessiva(mm) 34 Altezza totale(mm) 45.3 Codice prodotto 01410

Si trova sulla pagina di maniglia piana impermeabile A-484-B-3, il codice articolo è il seguente: A-484-B-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-484-B-3.

Supporto tecnico