Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-488-4 |
A-488-5 |
A-488-S-1 |
A-488-S-1-TAK60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.49 € | 1 | 6 giorni | R0220 | 160 | 40 | 49.3 | 01217 | ||
46.69 € | 1 | 6 giorni | R0220 | 122 | 32 | 46.8 | 01218 | ||
52.86 € | 1 | 10 giorni | R0220 | 207 | 48 | 52.2 | 01252 | ||
52.86 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 207 | 48 | 52.2 | 04057 |
Loading...
Materiale | Lega di alluminio | Finitura | Resina melaminica alchidica finitura a forno | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile(mm) | 2.3 | Accessorio | Fibbia |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali