maniglia piana impermeabile A-495

maniglia piana impermeabile A-495
  • In Offerta
[Features ]
· Strongest type in the flat handle series.
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-495-TAK60 / A-496-TAK60· A-497-TAK60)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-495-1
A-495-1-TAK60
A-495-2
A-495-2-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

61.61 €

1 6 giorni 02001754202677

61.61 €

1 6 giorni TAK601754204118

56.38 €

26.50 €

1 Stesso giorno

Stock

02001424001418

60.16 €

1 6 giorni TAK601424004119

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Spessore piastra compatibile(mm) 2.3
Accessorio Fibbia Altezza totale(mm) 42.2

Supporto tecnico