Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-496-2 |
A-496-2-TAK60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.60 € | 1 | 10 giorni | 0200 | 01419 | ||
55.60 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 04120 |
Loading...
Materiale | Lega di zinco | Finitura | Nichelatura satinata | Spessore piastra compatibile(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio | Fibbia | Lunghezza complessiva(mm) | 142 | Larghezza complessiva(mm) | 40 |
Altezza totale(mm) | 42.2 |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali