• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

maniglia piana impermeabile A-497

maniglia piana impermeabile A-497

[Features ]
· Strongest type in the flat handle series.
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-495-TAK60 / A-496-TAK60· A-497-TAK60)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-497-2
A-497-2-TAK60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di chiavi Codice prodotto

41.90 €

9 giorni 020001420

41.90 €

9 giorni TAK6004121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Accessorio Fibbia
Lunghezza complessiva(mm) 142 Larghezza complessiva(mm) 40 Altezza totale(mm) 42.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico