Maniglia di blocco impermeabile A-172

Maniglia di blocco impermeabile A-172
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
· For both left hand and right hand use (A-172-3)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-172-1-L
A-172-1-R
A-172-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Automatico Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Codice prodotto

31.19 €

1 Disponibile 6 giorni Per lato sinistroFino a 96001207

31.19 €

1 Disponibile 6 giorni Per lato destroFino a 96000374

14.24 €

1 6 giorni Tipo combinato destra/sinistraFino a 11,53200375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Accessorio Dado grande, vite di fermo Manopole applicabili A-172-H
Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico