Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-172-H
Applicazione | A-172-1/3, A-1172-2/3, A-372-F-1, A-1372-F-1 | Tipo | Chiave per maniglia | Materiale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura (MFCr) | Lunghezza complessiva(mm) | 165 | Larghezza complessiva(mm) | 42 |
Altezza totale(mm) | 65 | Codice prodotto | 00376 | Nota | Con copertura in plastica ABS |
Si trova sulla pagina di Maniglia di blocco impermeabile, maniglia per A-172, il codice articolo è il seguente: A-172-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-172-H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali